Опубликуйте свои продукты
Office cabinet SPACE with sliding doors 1950x1200x450mm
Office cabinet SPACE with sliding doors 1950x1200x450mm
Office cabinet SPACE with sliding doors 1950x1200x450mm
Office cabinet SPACE with sliding doors 1950x1200x450mm
Office cabinet SPACE with sliding doors 1950x1200x450mm
    AJ Products

    Office cabinet SPACE with sliding doors 1950x1200x450mm

    4.2 из 5 звезд4.2(5 отзывы)
    • Sliding doors
    • 4 adjustable shelves
    • Recessed handles

      Robust office cabinet with practical sliding doors that make it ideal for use in tight spaces. The cabinet comes with adjustable shelves and a lock with two keys
    Cпецификация
      • Height: 1950 mm
      • Width: 1200 mm
      • Depth: 450 mm
      • Width, internal: 1195 mm
      • Depth, internal: 360 mm
      • Material: Sheet steel
      • Number of shelf: 4
      • Lock type: Key lock
      • Sheet steel thickness door: 0.8 mm
      • Sheet steel thickness body: 0.7 mm
      • Weight: 80 kg
      • Assembly: Assembled
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаOffice-cabinet-SPACE-with-sliding-doors-1950x1200x450mm
    • Тип продукцииOffice and conference
    • Группа продукцииStorage
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-01-31
    • Номер версии1
    • Высота (мм)1950
    • Ширина (мм)1200
    • Глубина (мм)450
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Масса нетто (кг)80
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Industry
    • Классификация IFCМебель
    • Код Uniclass 2015Pr_40_30_78
    • Описание Uniclass 2015Shelves and storage units

    Доступно в регионах:

    Европа