Опубликуйте свои продукты
Office chair NEWBURY
Office chair NEWBURY
Office chair NEWBURY
    AJ Products

    Office chair NEWBURY

    4.4 из 5 звезд4.4(13 отзывы)
    • Innovative and ergonomic
    • Compact and versatile
    • Several adjustment options

      Unique office chair with several ergonomic settings that make it particularly comfortable. The chair has short armrests and a tilting seat and is adjustable in height. It is the ideal size for small offices
    Cпецификация
      • Seat height:470-560 mm
      • Seat depth:440 mm
      • Seat width:450 mm
      • Material:Fabric
      • Composition:100% Polyester
      • Durability:90000 Md
      • Stand colour:Black
      • Mechanism:Permanent contact back (PCB)
      • Armrests:Yes
      • Load capacity:130 kg
      • Wheel type:Stiff-roll castors
      • Star base:Black plastic
      • Weight:13.6 kg
      • Assembly:Delivered unassembled
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаOffice-chair-NEWBURY
    • Тип продукцииOffice Chairs
    • Группа продукцииOffice chairs
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-11-29
    • Номер версии1
    • Ширина (мм)450
    • Глубина (мм)440
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалПластик
    • Вспомогательный материалСталь
    • Масса нетто (кг)13.6
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Офисные стулья
    • Классификация IFCМебель
    • Код Uniclass 2015Pr_40_50_12_57
    • Описание Uniclass 2015Office chairs

    Доступно в регионах:

    Европа