Опубликуйте свои продукты
Office cupboard SERVE 800x660x275mm
Office cupboard SERVE 800x660x275mm
Office cupboard SERVE 800x660x275mm
    AJ Products

    Office cupboard SERVE 800x660x275mm

    • 4 removable shelves
    • With a cylinder lock
    • Powder-coated sheet steel

      A storage cabinet with four removable shelves and a cylinder lock supplied with two keys. Can be fitted with a base frame (sold separately)
    Cпецификация
      • Height: 800 mm
      • Width: 660 mm
      • Depth: 275 mm
      • Material: Sheet steel
      • Number of shelf: 4
      • Lock type: Key lock
      • Shelf load capacity: 50 kg
      • Weight: 27 kg
      • Assembly: Assembled
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаOffice-cupboard-SERVE-800x660x275mm
    • Тип продукцииOffice and conference
    • Группа продукцииStorage
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-01-10
    • Номер версии1
    • Высота (мм)800
    • Ширина (мм)660
    • Глубина (мм)275
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Масса нетто (кг)27
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Стеллажи и элементы для хранения
    • Классификация IFCМебель
    • Код Uniclass 2015Pr_40_30_78
    • Описание Uniclass 2015Shelves and storage units