Опубликуйте свои продукты
Office storage cabinet SENSE 1800x800x400mm
Office storage cabinet SENSE 1800x800x400mm
    AJ Products

    Office storage cabinet SENSE 1800x800x400mm

    4.6 из 5 звезд4.6(8 отзывы)
    • Fully-welded construction
    • 4 adjustable shelves
    • Lock with 2 keys

      Stable, fully-welded storage cabinet. The cabinet comes with adjustable shelves, adjustable feet, rotary handle and a 3-point lock with two keys
    Cпецификация
      • Height: 1800 mm
      • Width: 800 mm
      • Depth: 400 mm
      • Shelf interval: 50 mm
      • Material: Sheet steel
      • Number of shelf: 4
      • Lock type: Key lock
      • Sheet steel thickness door: 0.8 mm
      • Sheet steel thickness body: 0.7 mm
      • Weight: 62 kg
      • Assembly: Assembled
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаOffice-storage-cabinet-SENSE-1800x800x400mm
    • Тип продукцииOffice and conference
    • Группа продукцииStorage
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-01-11
    • Номер версии1
    • Высота (мм)1800
    • Ширина (мм)800
    • Глубина (мм)400
    Ссылки
    Связанные
    • Масса нетто (кг)62
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Стеллажи и элементы для хранения
    • Классификация IFCМебель
    • Код Uniclass 2015Pr_40_30_78
    • Описание Uniclass 2015Shelves and storage units