Опубликуйте свои продукты
Ottoman DOT with 3-armed backrest 1300mm
Ottoman DOT with 3-armed backrest 1300mm
Ottoman DOT with 3-armed backrest 1300mm
Ottoman DOT with 3-armed backrest 1300mm
Ottoman DOT with 3-armed backrest 1300mm
    AJ Products

    Ottoman DOT with 3-armed backrest 1300mm

    4.8 из 5 звезд4.8(5 отзывы)
    • Plenty of space
    • Modern design
    • Perfect for common rooms

      Large bench seat with a 3-armed backrest in the middle. Padded with cold foam. The bench seat is ideal for common rooms and hallways.
    Cпецификация
      • Seat height:450 mm
      • Diameter:1300 mm
      • Total height:755 mm
      • Material:Fabric
      • Composition:100% Polyester
      • Durability:100000 Md
      • Stand material:Steel
      • Washable:60°
      • Shape:Round
      • Weight:30 kg
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаOttoman-DOT-3-armed-backrest-1300mm
    • Тип продукцииLounge and hallway
    • Группа продукцииSofas
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-11-19
    • Номер версии1
    • Высота (мм)755
    • Ширина (мм)1300
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалТкань
    • Масса нетто (кг)30
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Диваны
    • Классификация IFCМебель
    • Код Uniclass 2015Pr_40_50_12_81
    • Описание Uniclass 2015Sofas

    Доступно в регионах:

    Европа
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
    4.6 из 5 звезд 4.6 (27)
    4.3 из 5 звезд 4.3 (20)
    4.0 из 5 звезд 4.0 (137)