Опубликуйте свои продукты
Ottoman DOT with rounded backrest 1300mm
Ottoman DOT with rounded backrest 1300mm
Ottoman DOT with rounded backrest 1300mm
Ottoman DOT with rounded backrest 1300mm
Ottoman DOT with rounded backrest 1300mm
Ottoman DOT with rounded backrest 1300mm
    AJ Products

    Ottoman DOT with rounded backrest 1300mm

    • Plenty of space
    • Modern design
    • Perfect for common rooms

      Large bench seat with a round backrest in the middle. Padded with cold foam. The bench seat is ideal for common rooms and hallways
    Cпецификация
      • Seat height:450 mm
      • Diameter:1300 mm
      • Total height:755 mm
      • Material:Fabric
      • Composition:100% Polyester
      • Durability:100000 Md
      • Stand material:Steel
      • Washable:60°
      • Shape:Round
      • Weight:25kg
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаOttoman-DOT-rounded-backrest-1300mm
    • Тип продукцииLounge and hallway
    • Группа продукцииSofas
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-11-19
    • Номер версии1
    • Высота (мм)755
    • Ширина (мм)1300
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалТкань
    • Масса нетто (кг)25
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Диваны
    • Классификация IFCМебель
    • Код Uniclass 2015Pr_40_50_12_81
    • Описание Uniclass 2015Sofas

    Доступно в регионах:

    Европа
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
    4.6 из 5 звезд 4.6 (27)
    4.3 из 5 звезд 4.3 (20)
    4.2 из 5 звезд 4.2 (32)