Опубликуйте свои продукты
Personal effects locker CUBE 150x200x150mm
AJ Products

Personal effects locker CUBE 150x200x150mm

  • Combine according to your needs
  • For wall assembly
  • Incl. lock and key

    Small locker for personal storage. For wall mounting individually or in various combinations. Cylinder lock including keys included
Cпецификация
    • Height:150 mm
    • Width:200 mm
    • Depth:150 mm
    • Height, internal:120 mm
    • Width, internal:160 mm
    • Depth, internal:130 mm
    • Door colour:White
    • Door colour code:RAL 9003
    • Frame colour:White
    • Frame colour code:RAL 9003
    • Material:Sheet steel
    • Lock type:Cylinder lock
    • Weight:4.1 kg
    • Assembly:Assembled
    • Quality- & eco-labelling:Byggvarubedömd ID: 148356
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаPersonal-effects-locker-CUBE-150x200x150mm
  • Тип продукцииOffice and conference
  • Группа продукцииStorage
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-08-31
  • Номер версии1
  • Высота (мм)150
  • Ширина (мм)200
  • Глубина (мм)150
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Масса нетто (кг)4.1
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Стеллажи и элементы для хранения
  • Классификация IFCМебель
  • Код Uniclass 2015Pr_40_30_78_48
  • Описание Uniclass 2015Lockers
  • Код CSI MasterFormat 201410 51 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Lockers
  • Номер OmniClass23-19 13 00
  • Наименование OmniClassLockers