Опубликуйте свои продукты
Personal effects locker CUBE 270x270x350mm
AJ Products

Personal effects locker CUBE 270x270x350mm

  • Combine as required!
  • Can be wall mounted
  • Incl. cylinder locks and keys

    Cube locker for personal storage of valuables. Can be mounted on a wall or you can add a base frame to use it as a free-standing unit. Cylinder lock and keys are included.
Cпецификация
    • Height:270 mm
    • Width:270 mm
    • Depth:350 mm
    • Height, internal:225 mm
    • Width, internal:230 mm
    • Depth, internal:330 mm
    • Door colour:White
    • Door colour code:RAL 9003
    • Frame colour:White
    • Frame colour code:RAL 9003
    • Material:Sheet steel
    • Lock type:Cylinder lock
    • Weight:5.9 kg
    • Assembly:Assembled
    • Quality- & eco-labelling:Byggvarubedömd ID: 148356
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаPersonal-effects-locker-CUBE-270x270x350mm
  • Тип продукцииOffice and conference
  • Группа продукцииStorage
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-08-31
  • Номер версии1
  • Высота (мм)270
  • Ширина (мм)270
  • Глубина (мм)350
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Масса нетто (кг)5.9
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Стеллажи и элементы для хранения
  • Классификация IFCМебель
  • Код Uniclass 2015Pr_40_30_78_48
  • Описание Uniclass 2015Lockers
  • Код CSI MasterFormat 201410 51 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Lockers
  • Номер OmniClass23-19 13 00
  • Наименование OmniClassLockers