Опубликуйте свои продукты
Popular conference chair NELSON
Popular conference chair NELSON
Popular conference chair NELSON
    AJ Products

    Popular conference chair NELSON

    3.8 из 5 звезд3.8(10 отзывы)
    • Linkable
    • Stackable
    • 3 different frame colours

      Convenient, stackable chair with a padded seat and back, which makes the chair comfortable to sit on even during longer meetings. You can quickly and easily link the chairs into rows using couplings fittings for conferences, meetings or concerts.
    Cпецификация
      • Seat height:480 mm
      • Seat depth:410 mm
      • Seat width:465 mm
      • Colour:Black
      • Durability:40000 Md
      • Seat material:Fabric
      • Stand colour:Black
      • Stand material:Steel
      • Connectable:Yes
      • Stackable:Yes
      • Load capacity:150 kg
      • Weight:6 kg
      • Assembly:Assembled
      • Testing:EN 16139:2013
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаPopular-conference-chair-NELSON
    • Тип продукцииLunch and conference
    • Группа продукцииChairs
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-10-24
    • Номер версии1
    • Высота (мм)480
    • Ширина (мм)465
    • Глубина (мм)410
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалТкань
    • Вспомогательный материалСталь
    • Масса нетто (кг)6
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Стулья, табуреты и лавки
    • Классификация IFCМебель
    • Код Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Описание Uniclass 2015Chairs, seats and benches
    • Код CSI MasterFormat 201412 52 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Seating

    Доступно в регионах:

    Европа
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
    4.5 из 5 звезд 4.5 (13)
    2.9 из 5 звезд 2.9 (7)
    1.7 из 5 звезд 1.7 (20)
    4.5 из 5 звезд 4.5 (57)