Опубликуйте свои продукты
Security cabinet CONTAIN 450x350x400mm
Security cabinet CONTAIN 450x350x400mm
Security cabinet CONTAIN 450x350x400mm
Security cabinet CONTAIN 450x350x400mm
Security cabinet CONTAIN 450x350x400mm
    AJ Products

    Security cabinet CONTAIN 450x350x400mm

    • Certified
    • Suitable for weapons storage
    • Prepared for anchoring

      Certified security cabinet for storing your valuables. The cabinet is easy to position and prepared for anchoring to the floor or wall. It comes with a moveable shelf and can also be used for storing weapons. Choose between a key lock and an electronic code lock.
    Cпецификация
      • Height:450 mm
      • Width:350 mm
      • Depth:400 mm
      • Volume:63 L
      • Height, internal:440 mm
      • Width, internal:340 mm
      • Depth, internal:330 mm
      • Material:Sheet steel
      • Number of shelf:1
      • Lock type:Electronic code lock
      • Weight:45 kg
      • Assembly:Assembled
      • Testing:SSF 3492
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаSecurity-cabinet-CONTAIN-450x350x400mm
    • Тип продукцииOffice and conference
    • Группа продукцииStorage
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-01-31
    • Номер версии1
    • Высота (мм)450
    • Ширина (мм)350
    • Глубина (мм)400
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Масса нетто (кг)45
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Industry
    • Классификация IFCМебель
    • Код Uniclass 2015Pr_40_30_75
    • Описание Uniclass 2015Safes and security cabinets

    Доступно в регионах:

    Европа