Опубликуйте свои продукты
Sofa KIM SILENCE
Sofa KIM SILENCE
Sofa KIM SILENCE
Sofa KIM SILENCE
Sofa KIM SILENCE
    AJ Products

    Sofa KIM SILENCE

    • Noise-reducing acoustic sofa
    • High sides
    • Removable covers

      Acoustic 3-seater sofa with high sides and removable covers designed to reduce background noise. Ideal for environments where noise levels are high, such as preschools, schools or busy open-plan offices.
    Cпецификация
      • Seat height:440 mm
      • Seat depth:510 mm
      • Width:1960 mm
      • Depth:740 mm
      • Total height:1130 mm
      • Material:Fabric
      • Composition:100% Polyester
      • Durability:75000 Md
      • Stand material:Solid wood
      • Number of seats:3
      • Washable:60°
      • Weight:35.67 kg
      • Quality- & eco-labelling:Möbelfakta
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаSofa-KIM-SILENCE
    • Тип продукцииLounge and hallway
    • Группа продукцииSofas
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-11-24
    • Номер версии1
    • Высота (мм)1130
    • Ширина (мм)1960
    • Глубина (мм)740
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалТкань
    • Масса нетто (кг)35.67
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Диваны
    • Классификация IFCМебель
    • Код Uniclass 2015Pr_40_50_12_81
    • Описание Uniclass 2015Sofas
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
    4.6 из 5 звезд 4.6 (26)
    4.4 из 5 звезд 4.4 (34)
    4.6 из 5 звезд 4.6 (78)