Опубликуйте свои продукты
Sofa START 1800mm
Sofa START 1800mm
Sofa START 1800mm
Sofa START 1800mm
Sofa START 1800mm
Sofa START 1800mm
    AJ Products

    Sofa START 1800mm

    • Suitable for a range of settings
    • Easy to connect together
    • Useful floor brackets

      A hard-wearing sofa that is suitable for different environments. This Start sofa is the ideal solution for public spaces, such as a reception area, a canteen or a school hallway. Can be fixed to the floor for increased stability and several sofas can be connected together.
    Cпецификация
      • Seat height:465 mm
      • Seat depth:420 mm
      • Height:765 mm
      • Width:1800 mm
      • Depth:600 mm
      • Stand colour:Black
      • Stand colour code:RAL 9005
      • Stand material:Steel
      • Weight:36kg
      • Testing:EN 16139
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаSofa-START-1800mm
    • Тип продукцииLounge and hallway
    • Группа продукцииSeating
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-11-10
    • Номер версии1
    • Высота (мм)765
    • Ширина (мм)1800
    • Глубина (мм)600
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалТкань
    • Вспомогательный материалКожа
    • Масса нетто (кг)36
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Диваны
    • Классификация IFCМебель
    • Код Uniclass 2015Pr_40_50_12_81
    • Описание Uniclass 2015Sofas

    Доступно в регионах:

    Европа
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
    4.6 из 5 звезд 4.6 (27)
    4.3 из 5 звезд 4.3 (20)
    4.0 из 5 звезд 4.0 (137)