Опубликуйте свои продукты
Standing desk FLEXUS 1600x2000mm
AJ Products

Standing desk FLEXUS 1600x2000mm

4.0 из 5 звезд4.0(7 отзывы)
  • Two cable holes
  • Grey frame
  • Curved desktop for good ergonomics

    Classic corner desk with curved right-hand top, a modesty panel on the bottom and a stable L-shaped frame.
Cпецификация
    • Length:1800 mm
    • Height:720 mm
    • Width:1200 mm
    • Thickness table surface:22 mm
    • Table surface:Right
    • Stand:Fixed legs
    • Table surface colour:Grey
    • Table surface material:Laminate
    • Material specification:Kronospan - 0164 PE Anthracite
    • Stand colour:Grey
    • Stand colour code:RAL 9007
    • Stand material:Steel
    • Weight:52.3 kg
    • Assembly:Delivered unassembled
    • Testing:EN 527-1, EN 527-2, EN 527-3
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаStanding-desk-FLEXUS-1600x2000mm
  • Тип продукцииOffice and conference
  • Группа продукцииTables
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-08-31
  • Номер версии1
  • Высота (мм)720
  • Ширина (мм)1800
  • Глубина (мм)1200
Ссылки
Связанные
  • Основной материалДерево
  • Вспомогательный материалСталь
  • Масса нетто (кг)52.3
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Офисные столы
  • Классификация IFCМебель
  • Код Uniclass 2015Pr_40_50_21_59
  • Описание Uniclass 2015Office desks
  • Код CSI MasterFormat 201412 51 23
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Office Tables

Доступно в регионах:

Европа