Опубликуйте свои продукты
Storage unit NOMAD
AJ Products

Storage unit NOMAD

  • Clever top storage
  • 9 compartments
  • Easy rolling castors

    Mobile storage unit with castors and top storage, easily fitted with drawers or document insert to fill your needs.
Cпецификация
    • Height: 630 mm
    • Width: 400 mm
    • Depth: 430 mm
    • Height, internal: 380 mm
    • Width, internal: 365 mm
    • Depth, internal: 410 mm
    • Colour: Black
    • Material: Laminate
    • Number of compartments: 9
    • Weight: 15.8 kg
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаStorage-unit-NOMAD
  • Тип продукцииOffice and conference
  • Группа продукцииStorage
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-07-13
  • Номер версии1
  • Высота (мм)630
  • Ширина (мм)400
  • Глубина (мм)430
Ссылки
Связанные
  • Основной материалДерево
  • Масса нетто (кг)15.8
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Стеллажи и элементы для хранения
  • Классификация IFCМебель
  • Код Uniclass 2015Pr_40_30_78
  • Описание Uniclass 2015Shelves and storage units