Опубликуйте свои продукты
Storage unit RICO with wheels 9 comps 1200mm
AJ Products

Storage unit RICO with wheels 9 comps 1200mm

  • Base frame or lockable castors
  • Nine compartments
  • Birch plywood

    Smart storage shelving with a classic design and six compartments arranged vertically for storing toys, school equipment, books, binders and anything else that you need to be easily accessible but still want to keep tidy. The Rico shelving unit comes with castors or a base frame
Cпецификация
    • Height:1245 mm
    • Width:1200mm
    • Depth:375 mm
    • Material:Birch plywood
    • Base:Wheel
    • Number of compartments:9
    • Weight:46kg
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаStorage-unit-Rico-9-comps-1200mm-wheels
  • Тип продукцииSchool & Education
  • Группа продукцииStorage
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-12-09
  • Номер версии1
  • Высота (мм)1245
  • Ширина (мм)1200
  • Глубина (мм)375
Ссылки
Связанные
  • Основной материалДерево
  • Масса нетто (кг)46
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Стеллажи и элементы для хранения
  • Классификация IFCМебель
  • Код Uniclass 2015Pr_40_30_78
  • Описание Uniclass 2015Shelves and storage units