Опубликуйте свои продукты
Study screen
Study screen
Study screen
Study screen
    AJ Products

    Study screen

    • 50% recycled material
    • Sound-absorbent properties
    • Can be hung on wall

      Sound-absorbent exam writing screen for effective separation of students: perfect for self-study or exam writing. The screen can be both folded and hung on a wall, making for very space efficient storage. Equipped with anti-slip protection at the bottom
    Cпецификация
      • Height:480 mm
      • Width:1440 mm
      • Colour:Grey
      • Weight:1.9 kg
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаStudy-screen
    • Тип продукцииSchool & Education
    • Группа продукцииSchool Accessories
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-11-30
    • Номер версии1
    • Высота (мм)480
    • Ширина (мм)1440
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалТкань
    • Масса нетто (кг)1.9
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Акустика
    • Классификация IFCМебель
    • Код Uniclass 2015Ac_25_10_84
    • Описание Uniclass 2015Studying

    Доступно в регионах:

    Европа