Опубликуйте свои продукты
Tambour cabinet STUDIO 1200x1000x420mm
Tambour cabinet STUDIO 1200x1000x420mm
Tambour cabinet STUDIO 1200x1000x420mm
Tambour cabinet STUDIO 1200x1000x420mm
Tambour cabinet STUDIO 1200x1000x420mm
Tambour cabinet STUDIO 1200x1000x420mm
    AJ Products

    Tambour cabinet STUDIO 1200x1000x420mm

    • Feet adjustable from the inside
    • Fully welded metal frame
    • Space saving doors

      Storage cabinet with space saving and lockable side-opening tambour doors. The cabinets have feet that are adjustable from inside the cabinet as well as recessed handles
    Cпецификация
      • Height:1200 mm
      • Width:1000 mm
      • Depth:420 mm
      • Width, internal:845 mm
      • Depth, internal:350 mm
      • Material:Sheet steel
      • Door material:Plastic
      • Number of shelf:2
      • Lock type:Key lock
      • Shelf load capacity:50 kg
      • Sheet steel thickness body:0.7 mm
      • Weight:40 kg
      • Assembly:Assembled
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаTambour-cabinet-STUDIO-1200x1000x420mm
    • Тип продукцииOffice and conference
    • Группа продукцииStorage
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-01-20
    • Номер версии1
    • Высота (мм)1200
    • Ширина (мм)1000
    • Глубина (мм)420
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Вспомогательный материалПластик
    • Масса нетто (кг)40
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Стеллажи и элементы для хранения
    • Классификация IFCМебель
    • Код Uniclass 2015Pr_40_30_78
    • Описание Uniclass 2015Shelves and storage units