Опубликуйте свои продукты
Tambour cabinet STUDIO 440x1000x420mm
Tambour cabinet STUDIO 440x1000x420mm
Tambour cabinet STUDIO 440x1000x420mm
Tambour cabinet STUDIO 440x1000x420mm
Tambour cabinet STUDIO 440x1000x420mm
    AJ Products

    Tambour cabinet STUDIO 440x1000x420mm

    • Feet adjustable from the inside
    • Fully welded metal frame
    • Space saving doors

      Storage cabinet with space saving and lockable side-opening tambour doors. The cabinets have feet that are adjustable from inside the cabinet as well as recessed handles
    Cпецификация
      • Height:440 mm
      • Width:1000 mm
      • Depth:420 mm
      • Width, internal:845 mm
      • Depth, internal:350 mm
      • Material:Sheet steel
      • Door material:Plastic
      • Number of shelf:0
      • Lock type:Key lock
      • Shelf load capacity:50 kg
      • Sheet steel thickness body:0.7 mm
      • Weight:21.4 kg
      • Assembly:Assembled
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаTambour-cabinet-STUDIO-440x1000x420mm
    • Тип продукцииOffice and conference
    • Группа продукцииStorage
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-01-20
    • Номер версии1
    • Высота (мм)440
    • Ширина (мм)1000
    • Глубина (мм)420
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Вспомогательный материалПластик
    • Масса нетто (кг)21.4
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Стеллажи и элементы для хранения
    • Классификация IFCМебель
    • Код Uniclass 2015Pr_40_30_78
    • Описание Uniclass 2015Shelves and storage units