Опубликуйте свои продукты
Motion stool UP
Motion stool UP
Motion stool UP
Motion stool UP
    AJ Products

    Motion stool UP

    • Trains the body
    • Unique design
    • Height adjustable

    Balance stool with a unique design for active sitting during your working day. The motion stool follows your movements and exercises certain parts of the body while sitting. It is height adjustable to suit your height for the most ergonomic sitting position.

    Cпецификация
    • Seat height:450-630 mm

      Diameter:330 mm

      Colour:Multiple colors

      Material:Polyamide

      Load capacity:110 kg

      Weight:5 kg

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаUp-motion-stool
    • Тип продукцииOffice Chairs
    • Группа продукцииOffice chairs
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-07-06
    • Номер версии1
    • Высота (мм)600
    • Ширина (мм)330
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалПолиамид
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Офисные стулья
    • Классификация IFCМебель
    • Код Uniclass 2015Pr_40_50_12_57
    • Описание Uniclass 2015Office chairs

    Доступно в регионах:

    Европа