Опубликуйте свои продукты
Viggo
Viggo
Viggo
    AJ Products

    Viggo

    3.3 из 5 звезд3.3(9 отзывы)
    • Can be suspended
    • Stackable
    • With armrests

    Stylish chair made of moulded wood that is ideal for office canteens and school dining rooms. You can suspend the chair from the armrests to make floor cleaning easier. The chair can be stacked and is easy to wipe off and keep clean.

    Cпецификация
    • Seat height:450 mm

      Seat depth:388 mm

      Seat width:370 mm

      Colour:Birch

      Seat material:Plywood

      Stand colour:Black

      Stand colour code:RAL 7021

      Stand material:Tubular steel

      Stackable:Yes

      Weight:4,3 kg

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаViggo-Chair
    • Тип продукцииSchool & Education
    • Группа продукцииSeating
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-08-23
    • Номер версии1
    • Высота (мм)450
    • Ширина (мм)370
    • Глубина (мм)388
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалДерево
    • Вспомогательный материалСталь
    • Масса нетто (кг)4.3
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Стулья, табуреты и лавки
    • Классификация IFCМебель
    • Код Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Описание Uniclass 2015Chairs, seats and benches
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
    4.5 из 5 звезд 4.5 (13)
    1.7 из 5 звезд 1.7 (19)
    4.5 из 5 звезд 4.5 (56)