Опубликуйте свои продукты
Wall mountable box shelf NOMAD
AJ Products

Wall mountable box shelf NOMAD

  • Wall mounted
  • Easy to mount
  • Durable laminate

    Compact box shelf that is easily mounted on the wall with the supplied fixings. Combine multiple units to create a unique storage.
Cпецификация
    • Height: 380 mm
    • Width: 375 mm
    • Depth: 315 mm
    • Height, internal: 344 mm
    • Width, internal: 340 mm
    • Depth, internal: 282 mm
    • Frame colour: Black
    • Shelf colour: White
    • Material: Laminate
    • Weight: 8.3 kg
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаWall-mountable-box-shelf-NOMAD
  • Тип продукцииOffice and conference
  • Группа продукцииStorage
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-07-13
  • Номер версии1
  • Высота (мм)380
  • Ширина (мм)375
  • Глубина (мм)316
Ссылки
Связанные
  • Основной материалДерево
  • Масса нетто (кг)8.3
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Стеллажи и элементы для хранения
  • Классификация IFCМебель
  • Код Uniclass 2015Pr_40_30_78
  • Описание Uniclass 2015Shelves and storage units