Опубликуйте свои продукты
Wall mounted cabinet THEO left hinged
AJ Products

Wall mounted cabinet THEO left hinged

  • Soft-closing hinges
  • Wall-mounted
  • Certified by Swedish Möbelfakta

A practical wall cabinet with movable shelves.

Cпецификация
  • Height:800 mm

    Width:500 mm

    Depth:320 mm

    Material:Laminate

    Door orientation:Left

    hingedNumber of shelf:2

    Weight:22kg

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаWall-mounted-cabinet-THEO-left-hinged
  • Тип продукцииSchool & Education
  • Группа продукцииStorage
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-09-01
  • Номер версии1
  • Высота (мм)800
  • Ширина (мм)500
  • Глубина (мм)320
Ссылки
Связанные
  • Основной материалДерево
  • Масса нетто (кг)22
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Стеллажи и элементы для хранения
  • Классификация IFCМебель
  • Код Uniclass 2015Pr_40_30_78
  • Описание Uniclass 2015Shelves and storage units