Опубликуйте свои продукты
Wooden bench CHAT 1400mm
Wooden bench CHAT 1400mm
    AJ Products

    Wooden bench CHAT 1400mm

    • Very comfortable indoor bench
    • Can be bolted to the floor
    • Sturdy design

      Sturdy, stylish bench with a slatted seat and a metal frame. Designed for indoor use. Ideal for open spaces and other places where a lot of people circulate. Can be bolted to the floor if required.
    Cпецификация
      • Seat height:440 mm
      • Seat depth:358 mm
      • Seat width:1280 mm
      • Length:1400 mm
      • Height:835 mm
      • Depth:542 mm
      • Colour:Oak
      • Material:Wood
      • Stand colour:Anthracite
      • Stand colour code:RAL 7021
      • Stand material:Steel
      • Number of seats:2
      • Weight:38.8 kg
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаWooden-bench-CHAT-1400mm
    • Тип продукцииSchool & Education
    • Группа продукцииSeating
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-08-15
    • Номер версии1
    • Высота (мм)835
    • Ширина (мм)1400
    • Глубина (мм)542
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалДерево
    • Вспомогательный материалМеталл
    • Масса нетто (кг)38.2
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Стулья, табуреты и лавки
    • Классификация IFCМебель
    • Код Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Описание Uniclass 2015Chairs, seats and benches
    • Код CSI MasterFormat 201412 67 23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Benches
    • Номер OmniClass23-21 25 19 11 13
    • Наименование OmniClassBenches

    Доступно в регионах:

    Европа
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
    4.5 из 5 звезд 4.5 (13)
    2.9 из 5 звезд 2.9 (7)
    1.7 из 5 звезд 1.7 (20)
    4.5 из 5 звезд 4.5 (57)