Опубликуйте свои продукты
Wooden clothes locker CRUISE 2 doors 1935x645x555mm
AJ Products
Архив

Wooden clothes locker CRUISE 2 doors 1935x645x555mm

  • Wood-laminate finish
  • Clothes rail and hat rack
  • Sleek and spacious

    Cabinet with two full-length doors. Each section has its own shelf and a clothes rail. The doors have cylinder locks.
Cпецификация
    • Height:1935 mm
    • Width:645 mm
    • Depth:555 mm
    • Number of sections:2
    • Number of doors:2
    • Door colour:Birch
    • Frame colour:Birch
    • Material:Laminate
    • Base:Skirting base
    • Top:Flat
    • Lock type:Key lock
    • Weight:54 kg
    • Assembly:Assembled
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаWooden-clothes-locker-CRUISE-2-doors-1935x645x555mm
  • Тип продукцииOffice and conference
  • Группа продукцииStorage
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-08-31
  • Номер версии1
  • Высота (мм)1935
  • Ширина (мм)645
  • Глубина (мм)555
Ссылки
Связанные
  • Основной материалДерево
  • Масса нетто (кг)54
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Стеллажи и элементы для хранения
  • Классификация IFCМебель
  • Код Uniclass 2015Pr_40_30_78_48
  • Описание Uniclass 2015Lockers
  • Код CSI MasterFormat 201410 51 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Lockers
  • Номер OmniClass23-19 13 00
  • Наименование OmniClassLockers