Опубликуйте свои продукты
Wooden storage cabinet THEO with full height doors 1000x320x2100mm
AJ Products

Wooden storage cabinet THEO with full height doors 1000x320x2100mm

  • Durable laminate surface
  • Soft-closing hinges
  • Certified by Swedish Möbelfakta

Storage cabinet with full-length doors and adjustable shelves.

Cпецификация
  • Height:2100 mm

    Width:1000 mm

    Depth:320 mm

    Material:Laminate

    Lock type:Cylinder lock

    Shelf load capacity:50 kg

    Weight:60 kg

    Approvals:Möbelfakta, EN 14073-2, EN 14074

    Warranty:3 years

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаWooden-storage-cabinet-THEO-with-full-height-doors-1000x320x2100mm
  • Тип продукцииSchool & Education
  • Группа продукцииStorage
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-09-01
  • Номер версии1
  • Высота (мм)2100
  • Ширина (мм)1000
  • Глубина (мм)320
Ссылки
Связанные
  • Основной материалДерево
  • Масса нетто (кг)60
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Стеллажи и элементы для хранения
  • Классификация IFCМебель
  • Код Uniclass 2015Pr_40_30_78
  • Описание Uniclass 2015Shelves and storage units