Опубликуйте свои продукты
Workbench ROBUST 2500x800mm
AJ Products

Workbench ROBUST 2500x800mm

  • Hardboard worktop
  • Manually-adjustable legs
  • Large selection of accessories

    Robust workbench with manually adjustable legs for easy adaptation to your needs. The worktop is covered with oil-hardened board and has some moisture resistance, which makes it suitable in lighter-duty workshop environments. Add smart accessories to complete your bench.
Cпецификация
    • Length:2500 mm
    • Width:800 mm
    • Thickness table surface:40 mm
    • Minimum height:795 mm
    • Maximum height:995 mm
    • Table surface:Rectangular
    • Stand:Manually adjustable
    • Table surface colour:Brown
    • Table surface material:Hardboard
    • Stand colour:Light grey
    • Stand colour code:RAL 7035
    • Stand material:Steel
    • Load capacity:300 kg
    • Weight:100 kg
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаWorkbench-ROBUST-2500x800mm
  • Тип продукцииChanging room
  • Группа продукцииTables
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2023-08-29
  • Номер версии1
  • Высота (мм)795
  • Ширина (мм)2500
  • Глубина (мм)800
Ссылки
Связанные
  • Основной материалДерево
  • Масса нетто (кг)100
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Столы
  • Классификация IFCМебель
  • Код Uniclass 2015Pr_40_50_21
  • Описание Uniclass 2015Desks, tables and worktops

Доступно в регионах:

Европа