Опубликуйте свои продукты
XL lockable sliding door cabinet MODULUS 1200x1200x400
AJ Products
Архив

XL lockable sliding door cabinet MODULUS 1200x1200x400

  • Space saving
  • Durable laminate
  • Sliding doors

    Extra spacious storage cabinet in the MODULUS range with sliding doors for space-saving storage. The cabinet has a central partition. Add base frame and inserts.
Cпецификация
    • Height:1200 mm
    • Width:1200 mm
    • Depth:400 mm
    • Width, internal:575 mm
    • Depth, internal:320 mm
    • Material:Laminate
    • Material specification:Kronospan - U 0190 BS Black
    • Frame colour:Black
    • Door:Sliding door
    • Number of shelves:2
    • Lock type:Without lock
    • Shelf load capacity:25 kg
    • Weight:65 kg
    • Assembly:Assembled
    • Testing:EN 14073-2:2004, EN 16121:2013
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаXL-lockable-sliding-door-cabinet-MODULUS-1200x1200x400
  • Тип продукцииOffice and conference
  • Группа продукцииStorage
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-09-14
  • Номер версии1
  • Высота (мм)1200
  • Ширина (мм)1200
  • Глубина (мм)400
Ссылки
Связанные
  • Основной материалДерево
  • Масса нетто (кг)65
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Стеллажи и элементы для хранения
  • Классификация IFCМебель
  • Код Uniclass 2015Pr_40_30_78
  • Описание Uniclass 2015Shelves and storage units