Опубликуйте свои продукты
XL lockable sliding door cabinet MODULUS 1600x1200x400
XL lockable sliding door cabinet MODULUS 1600x1200x400
    AJ Products
    Архив

    XL lockable sliding door cabinet MODULUS 1600x1200x400

    3.8 из 5 звезд3.8(5 отзывы)
    • Space saving
    • Durable laminate
    • Sliding doors

      Extra spacious cabinet from the MODULUS range with sliding doors for space-saving storage. Add a base frame and inserts.
    Cпецификация
      • Height:1600 mm
      • Width:1200 mm
      • Depth:400 mm
      • Width, internal:575 mm
      • Depth, internal:320 mm
      • Material:Laminate
      • Material specification:Kronospan - 8431 SU Nagano oak
      • Frame colour:Oak/white
      • Door:Sliding door
      • Number of shelves:3
      • Lock type:Without lock
      • Shelf load capacity:25 kg
      • Weight:78 kg
      • Assembly:Assembled
      • Testing:EN 14073-2:2004, EN 16121:2013
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаXL-lockable-sliding-door-cabinet-MODULUS-1600x1200x400
    • Тип продукцииOffice and conference
    • Группа продукцииStorage
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-09-14
    • Номер версии1
    • Высота (мм)1600
    • Ширина (мм)1200
    • Глубина (мм)400
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалДерево
    • Масса нетто (кг)78
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Стеллажи и элементы для хранения
    • Классификация IFCМебель
    • Код Uniclass 2015Pr_40_30_78
    • Описание Uniclass 2015Shelves and storage units