Опубликуйте свои продукты
Z-Locker Classic 1200mm 3 Sections 6 Doors
Z-Locker Classic 1200mm 3 Sections 6 Doors
Z-Locker Classic 1200mm 3 Sections 6 Doors
Z-Locker Classic 1200mm 3 Sections 6 Doors
Z-Locker Classic 1200mm 3 Sections 6 Doors
Z-Locker Classic 1200mm 3 Sections 6 Doors
Z-Locker Classic 1200mm 3 Sections 6 Doors
Z-Locker Classic 1200mm 3 Sections 6 Doors
    AJ Products

    Z-Locker Classic 1200mm 3 Sections 6 Doors

    4.6 из 5 звезд4.6(5 отзывы)
    Saves floor space Gives hanging storage space Well ventilated Space-saving Z locker with two locker units, each of which has two compartments that offer hanging storage. Each compartment has a door stop, anchor hook and ventilation. An assortment of base frames are available
    Cпецификация
    • Frame colour: Light grey Frame colour code: RAL 7035 Door colour: Blue/Light grey/Black Door colour code: RAL 5005/RAL 7035/RAL 9005 Sheet steel thickness body: 0,7 mm Sheet steel thickness door: 0,8 mm
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаZ-Locker-Classic-1200-3-Sections-6-Doors
    • Тип продукцииClothing Locker
    • Группа продукцииLockers
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-01-14
    • Номер версии1
    • Ширина (мм)1200
    • Глубина (мм)550
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительСловакия
    • Масса нетто (кг)105
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Стеллажи и элементы для хранения
    • Классификация IFCМебель
    • Код Uniclass 2015Pr_40_30_78_48
    • Описание Uniclass 2015Lockers
    • Код CSI MasterFormat 201410 51 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Lockers
    • Номер OmniClass23-21 15 15
    • Наименование OmniClassClothing Lockers
    • Код CSI UniFormat IIE2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIFixed Furnishings