Опубликуйте свои продукты
Z-Locker Classic 1200mm 3 Sections sloped roof 6 Doors
Z-Locker Classic 1200mm 3 Sections sloped roof 6 Doors
    AJ Products

    Z-Locker Classic 1200mm 3 Sections sloped roof 6 Doors

    • Sloping top
    • Good ventilation
    • Space-saving solution

    Clothes locker with a sloping top consisting of two sections, each with two compartments. Each compartment has a door stop, anchor hook and ventilation. The locker can be enhanced by adding different base frames. It comes without a locking device.

    Cпецификация
      • Height:1900 mm
      • Width:800 mm
      • Depth:550 mm
      • Sheet steel thickness door:0.8 mm
      • Sheet steel thickness body:0.7 mm
      • Door width (lockers ):400 mm
      • Top:Sloping
      • Material:Sheet steel
      • Number of doors:4
      • Number of sections:2
      • Recommended number of people for assembly:2
      • Estimated assembly time:15 mins
      • Weight:67 kg
      • Testing:EN 14073-2:2004, EN 16121:2013+A1:2017, EN 14074:2004, EN 14073-3:2004
      • Quality- & eco-labelling:EPD, Byggvarubedömd ID: 139208

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаZ-Locker-Classic-1200-3-Sections-Slopedroof-6-Doors
    • Тип продукцииClothing Locker
    • Группа продукцииLockers
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-04-16
    • Номер версии1
    • Ширина (мм)1200
    • Глубина (мм)550
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительСловакия
    • Масса нетто (кг)105
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Стеллажи и элементы для хранения
    • Классификация IFCМебель
    • Код Uniclass 2015Pr_40_30_78_48
    • Описание Uniclass 2015Lockers
    • Код CSI MasterFormat 201410 51 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Lockers
    • Номер OmniClass23-21 15 15
    • Наименование OmniClassClothing Lockers
    • Код CSI UniFormat IIE2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIFixed Furnishings

    Доступно в регионах:

    Европа