Опубликуйте свои продукты
Z-Locker Classic 800mm 2 Sections sloped roof 4 Doors
AJ Products

Z-Locker Classic 800mm 2 Sections sloped roof 4 Doors

  • Sloping top
  • Good ventilation
  • Space-saving solution

Clothes locker with a sloping top consisting of two sections, each with two compartments. Each compartment has a door stop, anchor hook and ventilation. The locker can be enhanced by adding different base frames. It comes without a locking device.

Cпецификация
    • Height:1900 mm
    • Width:800 mm
    • Depth:550 mm
    • Sheet steel thickness door:0.8 mm
    • Sheet steel thickness body:0.7 mm
    • Door width (lockers ):400 mm
    • Top:Sloping
    • Material:Sheet steel
    • Number of doors:4
    • Number of sections:2
    • Recommended number of people for assembly:2
    • Estimated assembly time:15 mins
    • Weight:67 kg
    • Testing:EN 14073-2:2004, EN 16121:2013+A1:2017, EN 14074:2004, EN 14073-3:2004
    • Quality- & eco-labelling:EPD, Byggvarubedömd ID: 139208

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаZ-Locker-Classic-800-2-Sections-slopedroof-4-Doors
  • Тип продукцииClothing Locker
  • Группа продукцииLockers
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2025-04-16
  • Номер версии1
  • Ширина (мм)800
  • Глубина (мм)550
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Разработано вШвеция
  • Страна-производительСловакия
  • Масса нетто (кг)65
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Стеллажи и элементы для хранения
  • Классификация IFCМебель
  • Код Uniclass 2015Pr_40_30_78_48
  • Описание Uniclass 2015Lockers
  • Код CSI MasterFormat 201410 51 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Lockers
  • Номер OmniClass23-21 15 15
  • Наименование OmniClassClothing Lockers
  • Код CSI UniFormat IIE2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIFixed Furnishings

Доступно в регионах:

Европа