Опубликуйте свои продукты
Auto self tipping skip AZURE 1235x840x750mm, 300L
Auto self tipping skip AZURE 1235x840x750mm, 300L
    AJ Products

    Auto self tipping skip AZURE 1235x840x750mm, 300L

    • CE marked
    • Automatic emptying
    • Makes waste sorting easier

      Tipping skip fitted with a spring-loaded pressure plate on the frame for automatic tipping, emptying, return and locking.
    Cпецификация
      • Length:1235 mm
      • Height:750 mm
      • Width:840 mm
      • Volume:300 L
      • Fork pocket size (wxh):230x100 mm
      • Width over forks:630 mm
      • Colour:Blue
      • Colour code:RAL 5019
      • Material:Sheet steel
      • Load capacity:800 kg
      • Thickness sheet steel:2.5 mm
      • Weight:74 kg
      • Testing:CE
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаauto-self-tipping-skip-azure-1235x840x750mm-300L
    • Тип продукцииChanging room
    • Группа продукцииWastebins
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-05-23
    • Номер версии1
    • Высота (мм)750
    • Ширина (мм)840
    • Глубина (мм)1235
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Масса нетто (кг)74
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Industry
    • Классификация IFCМебель
    • Код Uniclass 2015TE_70_10_80_79
    • Описание Uniclass 2015Skips
    • Код CSI MasterFormat 201401 74 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Cleaning and Waste Management
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
    4.3 из 5 звезд 4.3 (20)
    4.6 из 5 звезд 4.6 (28)
    4.4 из 5 звезд 4.4 (14)