Опубликуйте свои продукты
Auto self tipping skip AZURE 2073x1316x1248, 2000L
AJ Products

Auto self tipping skip AZURE 2073x1316x1248, 2000L

  • CE marked
  • Automatic emptying
  • Makes waste sorting easier

    Tipping skip fitted with a spring-loaded pressure plate on the frame for automatic tipping, emptying, return and locking.
Cпецификация
    • Length:2073 mm
    • Height:1248 mm
    • Width:1316 mm
    • Volume:2000 L
    • Fork pocket size (wxh):230x100 mm
    • Width over forks:630 mm
    • Colour:Blue
    • Colour code:RAL 5019
    • Material:Sheet steel
    • Load capacity:1600 kg
    • Thickness sheet steel:2.5 mm
    • Weight:300 kg
    • Testing:CE
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаauto-self-tipping-skip-azure-2073x1316x1248-2000L
  • Тип продукцииChanging room
  • Группа продукцииWastebins
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2023-05-23
  • Номер версии1
  • Высота (мм)1248
  • Ширина (мм)1316
  • Глубина (мм)2073
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Масса нетто (кг)300
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Industry
  • Классификация IFCМебель
  • Код Uniclass 2015TE_70_10_80_79
  • Описание Uniclass 2015Skips
  • Код CSI MasterFormat 201401 74 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Cleaning and Waste Management
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
4.5 из 5 звезд 4.5 (13)
4.6 из 5 звезд 4.6 (26)
4.5 из 5 звезд 4.5 (41)