Опубликуйте свои продукты
Bookcase THEO 1000x300x2100mm
AJ Products

Bookcase THEO 1000x300x2100mm

  • Certified by Swedish Möbelfakta
  • Max. load 50 kg/shelf
  • Adjustable shelves

Bookcase with two fixed and three movable shelves. The back panel is white. The shelves are white with edges in the same colour as the frame.

Cпецификация
  • Height:2100 mm

    Width:1000 mm

    Depth:300 mm

    Material:Laminate

    Number of shelf:5

    Shelf load capacity:50 kg

    Weight:40 kg

    Approvals:Möbelfakta

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаBookcase-THEO-1000x300x2100mm
  • Тип продукцииSchool & Education
  • Группа продукцииStorage
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-09-01
  • Номер версии1
  • Высота (мм)2100
  • Ширина (мм)1000
  • Глубина (мм)300
Ссылки
Связанные
  • Основной материалДерево
  • Масса нетто (кг)40
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Стеллажи и элементы для хранения
  • Классификация IFCМебель
  • Код Uniclass 2015Pr_40_30_78
  • Описание Uniclass 2015Shelves and storage units