Опубликуйте свои продукты
Canteen Bench UNITE 1400x400mm
AJ Products

Canteen Bench UNITE 1400x400mm

  • Durable
  • Prepared for floor mounting
  • Seating surface in solid wood
Cпецификация
  • Height:440mm

    Width:1400mm

    Depth:400mm

    Thickness tabletop:40mm

    Material:Birch

    Material stand:Steel

    Weight:24.6kg

    Test: EN 16139:2013, EN1022:2018

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаcanteen-Bench-Unite-1400x400mm
  • Тип продукцииSchool & Education
  • Группа продукцииSeating
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-10-25
  • Номер версии1
  • Высота (мм)440
  • Ширина (мм)1400
  • Глубина (мм)400
Ссылки
Связанные
  • Основной материалДерево
  • Вспомогательный материалСталь
  • Масса нетто (кг)24.6
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Стулья, табуреты и лавки
  • Классификация IFCМебель
  • Код Uniclass 2015Pr_40_50_12
  • Описание Uniclass 2015Chairs, seats and benches
  • Код CSI MasterFormat 201412 67 23
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Benches

Доступно в регионах:

Европа
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
4.5 из 5 звезд 4.5 (13)
2.9 из 5 звезд 2.9 (7)
1.7 из 5 звезд 1.7 (20)
4.5 из 5 звезд 4.5 (57)