Опубликуйте свои продукты
Canteen table UNITE 1200mm
AJ Products

Canteen table UNITE 1200mm

4.2 из 5 звезд4.2(5 отзывы)
  • Durable
  • Prepared for floor mounting
  • Table surface in solid wood
Cпецификация
  • Height:720mm

    Diameter:1200mm

    Thickness tabletop:40mm

    Material:Birch

    Material stand:Steel

    Weight:41.65kg

    Test: EN 16139:2013, EN1022:2018

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаcanteen-table-unite-1200mm
  • Тип продукцииSchool & Education
  • Группа продукцииTables
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-10-25
  • Номер версии1
  • Высота (мм)720
  • Ширина (мм)1200
Ссылки
Связанные
  • Основной материалДерево
  • Вспомогательный материалСталь
  • Масса нетто (кг)41.65
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Столы
  • Классификация IFCМебель
  • Код Uniclass 2015Pr_40_50_21
  • Описание Uniclass 2015Desks, tables and worktops
  • Код CSI MasterFormat 201412 58 23
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Coffee Tables

Доступно в регионах:

Европа