Опубликуйте свои продукты
Chair LEGERE
Chair LEGERE
Chair LEGERE
Chair LEGERE
    AJ Products

    Chair LEGERE

    • Height-adjustable
    • Comes with foot ring
    • Large seat

    Versatile, height-adjustable student chair with seat and back made from hard-wearing high-pressure laminate that is easy to maintain and keep clean. The height of the chair is adjusted using a small lever under the seat. The chair can easily be adapted to suit students of different ages and heights. Large seat.

    Cпецификация
    • Seat height:500-690 mm

      Seat depth:390 mm

      Seat width:390 mm

      Seat material:HPL

      Stand colour code:RAL 9006

      Stand material:Steel

      Stackable:Yes

      Weight:9 kg

      Warranty:3 years

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаchair-legere-feet
    • Тип продукцииSchool & Education
    • Группа продукцииSeating
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-09-02
    • Номер версии1
    • Ширина (мм)390
    • Глубина (мм)390
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалДерево
    • Вспомогательный материалСталь
    • Масса нетто (кг)9
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Стулья, табуреты и лавки
    • Классификация IFCМебель
    • Код Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Описание Uniclass 2015Chairs, seats and benches
    • Код CSI MasterFormat 201412 52 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Chairs
    • Номер OmniClass23-21 27 21
    • Наименование OmniClassChild Chairs
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
    4.5 из 5 звезд 4.5 (13)
    1.7 из 5 звезд 1.7 (19)
    4.5 из 5 звезд 4.5 (56)