Опубликуйте свои продукты
Clothing locker CAMPUS 2 doors 1800x600x500mm
Clothing locker CAMPUS 2 doors 1800x600x500mm
Clothing locker CAMPUS 2 doors 1800x600x500mm
    AJ Products

    Clothing locker CAMPUS 2 doors 1800x600x500mm

    4.1 из 5 звезд4.1(9 отзывы)
    • Internal fittings
    • Cylinder lock
    • Complete unit

      Complete clothes locker unit with perforations in the top and bottom of the door, label holders, hat shelf, clothes rail with three hooks and cylinder lock.
    Cпецификация
      • Height:1800 mm
      • Width:600 mm
      • Depth:500 mm
      • Door width (lockers ):300 mm
      • Number of sections:2
      • Number of doors:2
      • Door colour:Light grey
      • Door colour code:RAL 7035
      • Frame colour:Light grey
      • Frame colour code:RAL 7035
      • Material:Sheet steel
      • Base:Skirting base
      • Top:Flat
      • Lock type:Cylinder lock
      • Sheet steel thickness door:0.7 mm
      • Sheet steel thickness body:0.7 mm
      • Weight:40.1 kg
      • Assembly:Assembled
      • Testing:EN 14073-2:2004, EN 16121:2013+A1:2017, EN 14074:2004, EN 14073-3:2004
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаClothing-locker-CAMPUS-2-doors-1800x600x500mm
    • Тип продукцииClothing Locker
    • Группа продукцииLockers
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-08-31
    • Номер версии1
    • Высота (мм)1800
    • Ширина (мм)600
    • Глубина (мм)500
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Масса нетто (кг)40.1
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Стеллажи и элементы для хранения
    • Классификация IFCМебель
    • Код Uniclass 2015Pr_40_30_78_48
    • Описание Uniclass 2015Lockers
    • Код CSI MasterFormat 201410 51 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Lockers
    • Номер OmniClass23-19 13 00
    • Наименование OmniClassLockers