Опубликуйте свои продукты
Clothing Locker Classic 400mm Sloping Roof 3 Sections
Clothing Locker Classic 400mm Sloping Roof 3 Sections
Clothing Locker Classic 400mm Sloping Roof 3 Sections
Clothing Locker Classic 400mm Sloping Roof 3 Sections
Clothing Locker Classic 400mm Sloping Roof 3 Sections
Clothing Locker Classic 400mm Sloping Roof 3 Sections
Clothing Locker Classic 400mm Sloping Roof 3 Sections
Clothing Locker Classic 400mm Sloping Roof 3 Sections
    AJ Products

    Clothing Locker Classic 400mm Sloping Roof 3 Sections

    Ventilation holes Robust and high quality Clothes rail and hat rack Clothes locker with a hat rack and clothes rail with two hooks. Ventilation holes in the top and bottom. Doors with a door stop and rubber dampeners. Accessories and bases are also available
    Cпецификация
    • Frame colour: Light grey Frame colour code: RAL 7035 Door colour: Blue/Light grey/Black Door colour code: RAL 5005/RAL 7035/RAL 9005 Sheet steel thickness body: 0,7 mm Sheet steel thickness door: 0,8 mm
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаClothing-Locker-Classic-400-Sloping-Roof-3-Sections
    • Тип продукцииClothing Locker
    • Группа продукцииLockers
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-01-14
    • Номер версии1
    • Ширина (мм)1200
    • Глубина (мм)550
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительСловакия
    • Масса нетто (кг)102
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Стеллажи и элементы для хранения
    • Классификация IFCМебель
    • Код Uniclass 2015Pr_40_30_78_48
    • Описание Uniclass 2015Lockers
    • Код CSI MasterFormat 201410 51 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Lockers
    • Номер OmniClass23-21 15 15
    • Наименование OmniClassClothing Lockers
    • Код CSI UniFormat IIE2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIFixed Furnishings