Опубликуйте свои продукты
Club armchair CLOSE
Club armchair CLOSE
Club armchair CLOSE
    AJ Products

    Club armchair CLOSE

    3.7 из 5 звезд3.7(7 отзывы)
    • Classic design
    • Perfect for the reception
    • Fabric or imitation leather

      Classic and stylish armchair with a rounded backrest, integrated armrests and legs and comfortable padding. The armchair offers a comfortable and enveloping seat that is perfect for visitor seating in your waiting room or reception.
    Cпецификация
      • Seat height:450 mm
      • Seat width:480 mm
      • Height:770 mm
      • Width:700 mm
      • Depth:600 mm
      • Material:Fabric
      • Composition:100% Polyester
      • Durability:100000 Md
      • Weight:17 kg
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаClub-armchair-CLOSE
    • Тип продукцииLounge and hallway
    • Группа продукцииSofas
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-11-24
    • Номер версии1
    • Высота (мм)770
    • Ширина (мм)700
    • Глубина (мм)600
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалТкань
    • Масса нетто (кг)17
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Диваны
    • Классификация IFCМебель
    • Код Uniclass 2015Pr_40_50_12_81
    • Описание Uniclass 2015Sofas
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
    4.3 из 5 звезд 4.3 (20)
    4.6 из 5 звезд 4.6 (26)
    4.4 из 5 звезд 4.4 (34)