Опубликуйте свои продукты
Coffee table IRIS 700x510mm
AJ Products

Coffee table IRIS 700x510mm

2.8 из 5 звезд2.8(5 отзывы)
  • Hardwearing laminate
  • Versatile
  • Modern

    Modern and stylish coffee table that fits in most environments. Can also be used as nesting tables.
Cпецификация
    • Height: 510 mm
    • Diameter: 700 mm
    • Table surface: Round
    • Stand: Fixed legs
    • Table surface material: Laminate
    • Stand material: Steel
    • Weight: 15 kg
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаCoffee-table-IRIS-700x510mm
  • Тип продукцииLounge and hallway
  • Группа продукцииTables
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-11-17
  • Номер версии1
  • Высота (мм)510
  • Ширина (мм)700
Ссылки
Связанные
  • Основной материалДерево
  • Вспомогательный материалСталь
  • Масса нетто (кг)15
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Столы
  • Классификация IFCМебель
  • Код Uniclass 2015Pr_40_50_21_14
  • Описание Uniclass 2015Coffee tables