Опубликуйте свои продукты
Desk MODULUS 1200x600 adjustable legs
Desk MODULUS 1200x600 adjustable legs
Desk MODULUS 1200x600 adjustable legs
    AJ Products
    Архив

    Desk MODULUS 1200x600 adjustable legs

    • Ideal for small spaces
    • Electrically height-adjustable
    • With anti-collision mechanism

    Electrically height-adjustable desk with handy dimensions – perfect for smaller offices! The desk features a T-frame with an anti-collision mechanism that protects against crush injuries and has no cross brace to give maximum legroom. The desk top is made of durable laminate.

    Cпецификация
    • Length:1200 mm

      Width:600 mm

      Thickness table surface:25 mm

      Minimum height:710 mm

      Maximum height:1180 mm

      Table surface:Rectangular

      Stand:Electrically adjustable

      Table surface material:Laminate

      Stand material:Steel

      Load capacity:80 kg

      Lift per pump:470 mm

      Lift speed:30 mm/sec

      Number of motors:2

      Weight:31,8 kg

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаdesk-modulus-1200x600-adjustable-legs
    • Тип продукцииDesk
    • Группа продукцииModulus
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-07-07
    • Номер версии1
    • Ширина (мм)600
    • Глубина (мм)1200
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Вспомогательный материалДерево
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительСловакия
    • Масса нетто (кг)31.8
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Офисные столы
    • Классификация IFCМебель
    • Код Uniclass 2015Pr_40_50_21
    • Описание Uniclass 2015Desks, tables and worktops