Опубликуйте свои продукты
Desk SONITUS 1800x600x800mm
AJ Products

Desk SONITUS 1800x600x800mm

  • Hard-wearing, high-pressure laminate
  • EN1729 certified.
  • Sound-dampening membrane

    Rectangular table with a hardwearing top with a sound-dampening membrane. Powder-coated tubular frame. Tested and certified according to EN1729.
Cпецификация
    • Length: 1800 mm
    • Height: 600 mm
    • Width: 800 mm
    • Thickness table surface: 25 mm
    • Table surface: Rectangular
    • Stand: Fixed legs
    • Table surface material: High-pressure laminate
    • Stand material: Tubular steel
    • Sound absorbing: Yes
    • Weight: 27.37 kg
    • Testing: EN 15372:2016, EN 527, EN 1729
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаDesk-SONITUS-1800x600x800mm
  • Тип продукцииDesk
  • Группа продукцииOffice Desk
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-07-07
  • Номер версии1
  • Высота (мм)600
  • Ширина (мм)800
  • Глубина (мм)1800
Ссылки
Связанные
  • Основной материалДерево
  • Разработано вШвеция
  • Страна-производительПольша
  • Масса нетто (кг)27.37
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Столы
  • Классификация IFCМебель
  • Код Uniclass 2015Pr_40_50_21
  • Описание Uniclass 2015Desks, tables and worktops
  • Код CSI MasterFormat 201412 51 23
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Office Tables