Опубликуйте свои продукты
Drawing cabinet SKETCH A0 5 drawers
Drawing cabinet SKETCH A0 5 drawers
Drawing cabinet SKETCH A0 5 drawers
    AJ Products

    Drawing cabinet SKETCH A0 5 drawers

    • Stackable drawer sections
    • Efficient storage for your drawings
    • Durable laminate surface

      Complete, stylish drawing cabinet consisting of one drawer section with five A0-size drawers, a leg frame and a top. The cabinet can be customised to provide effective, flexible storage for your drawings
    Cпецификация
      • Height:785 mm
      • Width:1345 mm
      • Depth:950 mm
      • Drawing size:A0
      • Frame colour:Beech
      • Material:Laminate
      • Top plate colour:Beech
      • Number of drawers:5
      • Drawer load capacity:15 kg
      • Drawer slides:Sliding rails
      • Weight:104.2 kg
      • Assembly:Delivered unassembled
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаDrawing-cabinet-SKETCH-A0-5-drawers
    • Тип продукцииOffice and conference
    • Группа продукцииStorage
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-01-24
    • Номер версии1
    • Высота (мм)785
    • Ширина (мм)1345
    • Глубина (мм)950
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалДерево
    • Масса нетто (кг)104.2
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Стеллажи и элементы для хранения
    • Классификация IFCМебель
    • Код Uniclass 2015Pr_40_30_78
    • Описание Uniclass 2015Shelves and storage units