Опубликуйте свои продукты
Extra deep storage cabinet SPIRIT 1900x1020x500mm
Extra deep storage cabinet SPIRIT 1900x1020x500mm
Extra deep storage cabinet SPIRIT 1900x1020x500mm
Extra deep storage cabinet SPIRIT 1900x1020x500mm
Extra deep storage cabinet SPIRIT 1900x1020x500mm
    AJ Products

    Extra deep storage cabinet SPIRIT 1900x1020x500mm

    • Extra large
    • 4 adjustable shelves
    • Max. capacity 70 kg

      Extra-large and durable storage cabinet. The cabinet comes with adjustable shelves, adjustable feet, rotary handle and a 3-point lock with two keys
    Cпецификация
      • Height: 1900 mm
      • Width: 1020 mm
      • Depth: 500 mm
      • Width, internal: 975 mm
      • Depth, internal: 440 mm
      • Material: Sheet steel
      • Number of shelf: 4
      • Lock type: Key lock
      • Shelf load capacity: 70 kg
      • Sheet steel thickness door: 0.8 mm
      • Sheet steel thickness body: 0.7 mm
      • Weight: 89.96 kg
      • Assembly: Assembled
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаExtra-deep-storage-cabinet-SPIRIT-1900x1020x500mm
    • Тип продукцииOffice and conference
    • Группа продукцииStorage
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-01-21
    • Номер версии1
    • Высота (мм)1900
    • Ширина (мм)1020
    • Глубина (мм)500
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Масса нетто (кг)89.96
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Industry
    • Классификация IFCМебель
    • Код Uniclass 2015Pr_40_30_78
    • Описание Uniclass 2015Shelves and storage units

    Доступно в регионах:

    Европа
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
    4.5 из 5 звезд 4.5 (43)
    4.5 из 5 звезд 4.5 (13)
    4.6 из 5 звезд 4.6 (28)