Опубликуйте свои продукты
Fire protected cabinet ARMOUR 1950x930x520mm electronic lock
Fire protected cabinet ARMOUR 1950x930x520mm electronic lock
Fire protected cabinet ARMOUR 1950x930x520mm electronic lock
    AJ Products

    Fire protected cabinet ARMOUR 1950x930x520mm electronic lock

    • Fire insulated
    • Anti-theft properties
    • Plenty of storage space

      Fireproof archive cabinet with a large storage capacity and anti-theft properties. The cabinet comes with movable shelves to be adapted as per your storage needs. Choose between a key lock or an electronic code lock.
    Cпецификация
      • Height: 1950 mm
      • Width: 930 mm
      • Depth: 520 mm
      • Height, internal: 1800 mm
      • Width, internal: 820 mm
      • Depth, internal: 420 mm
      • Colour: Grey
      • Material: Sheet steel
      • Number of shelves: 4
      • Lock type: Electronic code lock
      • Weight: 142 kg
      • Assembly: Assembled
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаFire-protection-cabinet-ARMOUR-1950x930x520mm-electronic-locks
    • Тип продукцииChanging room
    • Группа продукцииStorage
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-07-04
    • Номер версии1
    • Высота (мм)1950
    • Ширина (мм)930
    • Глубина (мм)520
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалЛистовой металл
    • Масса нетто (кг)142
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Industry
    • Классификация IFCМебель
    • Код Uniclass 2015Pr_40_30_78
    • Описание Uniclass 2015Shelves and storage units
    • Номер OmniClass23-21 15 27 13
    • Наименование OmniClassClothing Shelving and Storage Units
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
    Похожие продукты

    4.3 из 5 звезд 4.3 (20)
    4.6 из 5 звезд 4.6 (28)