Опубликуйте свои продукты
Fire burglary protection cabinet FORT 1950x940x585mm
Fire burglary protection cabinet FORT 1950x940x585mm
    AJ Products

    Fire burglary protection cabinet FORT 1950x940x585mm

    • EN 15659 60P
    • EN 14450, class S2
    • Key or code lock

      Anti-theft cabinet certified according to EN 15659, fire rating 60P and EN 14450, burglary class S2. Provides 60 minutes’ fire protection for paper and protects valuables from theft. Choice of key or code lock.
    Cпецификация
      • Height: 1950 mm
      • Width: 940 mm
      • Depth: 585 mm
      • Volume: 535 L
      • Height, internal: 1760 mm
      • Width, internal: 800 mm
      • Depth, internal: 385 mm
      • Colour: Grey
      • Material: Sheet steel
      • Number of shelves: 4
      • Lock type: Electronic code lock
      • Ready for fixing to: Floor
      • Weight: 559 kg
      • Assembly: Assembled
      • Testing: EN 15659, EN 14450, S2
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаFire-protection-cabinet-ARMOUR-1950x940x585mm
    • Тип продукцииChanging room
    • Группа продукцииStorage
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-07-04
    • Номер версии1
    • Высота (мм)1950
    • Ширина (мм)940
    • Глубина (мм)585
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалЛистовой металл
    • Масса нетто (кг)559
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Industry
    • Классификация IFCМебель
    • Код Uniclass 2015Pr_40_30_78
    • Описание Uniclass 2015Shelves and storage units
    • Номер OmniClass23-21 15 27 13
    • Наименование OmniClassClothing Shelving and Storage Units
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
    4.3 из 5 звезд 4.3 (20)
    4.6 из 5 звезд 4.6 (28)