Опубликуйте свои продукты
Gaming chair LINCOLN
Gaming chair LINCOLN
Gaming chair LINCOLN
    AJ Products

    Gaming chair LINCOLN

    4.0 из 5 звезд4.0(30 отзывы)
    • Extra high backrest
    • Adjustable cushioning
    • Tiltable seat

      Gaming chair with a bold design that features a high, reclining back that tilts almost flat. The rocking mechanism is lockable in 5 positions and the chair has extra cushioning for the neck and the back. A perfect chair for long work and gaming sessions.
    Cпецификация
      • Seat height: 470-540 mm
      • Seat depth: 540 mm
      • Seat width: 540 mm
      • Backrest height: 820 mm
      • Colour: Black
      • Material: Synthetic leather
      • Durability: 50000 Md
      • Mechanism: Rocking
      • Recommended seat time: 8 h
      • Armrests: Yes
      • Load capacity: 145 kg
      • Wheel type: Easy-roll castors
      • Star base: Black plastic
      • Adjustable lumbar support: Yes
      • Weight: 29 kg
      • Assembly: Delivered unassembled
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаGaming-chair-LINCOLN
    • Тип продукцииOffice Chairs
    • Группа продукцииOffice chairs
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-07-04
    • Номер версии1
    • Ширина (мм)540
    • Глубина (мм)540
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалКожа
    • Масса нетто (кг)29
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Стулья, табуреты и лавки
    • Классификация IFCМебель
    • Код Uniclass 2015Pr_40_50_12_57
    • Описание Uniclass 2015Office chairs
    • Код CSI MasterFormat 201412 52 23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Office Seating
    • Номер OmniClass23-21 13 25
    • Наименование OmniClassOffice Equipment
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
    4.5 из 5 звезд 4.5 (13)
    4.5 из 5 звезд 4.5 (56)
    1.7 из 5 звезд 1.7 (19)
    2.8 из 5 звезд 2.8 (5)