Опубликуйте свои продукты
Metal storage cabinet SCALE 1065x800x400mm
Metal storage cabinet SCALE 1065x800x400mm
Metal storage cabinet SCALE 1065x800x400mm
Metal storage cabinet SCALE 1065x800x400mm
    AJ Products

    Metal storage cabinet SCALE 1065x800x400mm

    • Easy assembly
    • Adjustable shelves
    • Recessed handle

      Storage cabinet that is easily assembled without tools. The cabinet comes with adjustable shelves, rotary handles and 3-point lock with two keys
    Cпецификация
      • Height: 1065 mm
      • Width: 800 mm
      • Depth: 400 mm
      • Material: Sheet steel
      • Number of shelf: 2
      • Lock type: Key lock
      • Shelf load capacity: 40 kg
      • Sheet steel thickness door: 0.7 mm
      • Sheet steel thickness body: 0.7 mm
      • Weight: 33.2 kg
      • Assembly: Delivered unassembled
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаMetal-storage-cabinet-SCALE-1065x800x400mm
    • Тип продукцииOffice and conference
    • Группа продукцииStorage
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-01-24
    • Номер версии1
    • Высота (мм)1065
    • Ширина (мм)800
    • Глубина (мм)400
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Масса нетто (кг)33.2
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Стеллажи и элементы для хранения
    • Классификация IFCМебель
    • Код Uniclass 2015Pr_40_30_78
    • Описание Uniclass 2015Shelves and storage units