Опубликуйте свои продукты
Mobile workbench ROBUST 1500x800mm
AJ Products

Mobile workbench ROBUST 1500x800mm

  • Mobile workstation
  • Affordable all-round top
  • Adjustable working height

    Affordable workbench in powder-coated steel with a multi-purpose worktop. The bench suits work in a lighter-duty workshop environment. Suitable for use both as a workbench and an additional support surface.
Cпецификация
    • Length:1500 mm
    • Width:800 mm
    • Thickness table surface:40 mm
    • Minimum height:980 mm
    • Maximum height:1180 mm
    • Wheel diameter:160 mm
    • Stand:Manually adjustable
    • Table surface colour:Brown
    • Table surface material:Hardboard
    • Stand colour:Light grey
    • Stand colour code:RAL 7035
    • Stand material:Steel
    • Load capacity:200 kg
    • Wheel:With brake
    • Wheel type:2 fixed wheels, 2 castors
    • Tyre tread:Solid rubber
    • Weight:59.4 kg
    • Assembly:Delivered unassembled
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаMobile-workbench-ROBUST-1500x800mm
  • Тип продукцииWarehouse & Industry
  • Группа продукцииTables
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2023-08-29
  • Номер версии1
  • Ширина (мм)1500
  • Глубина (мм)800
Ссылки
Связанные
  • Основной материалМеталл
  • Вспомогательный материалДерево
  • Масса нетто (кг)59.4
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Столы
  • Классификация IFCМебель
  • Код ETIMEG017960
  • Название ETIMFurniture
  • Код Uniclass 2015Pr_40_50_21
  • Описание Uniclass 2015Desks, tables and worktops

Доступно в регионах:

Европа
Австрия
Аландские острова
Албания
Андорра
Беларусь
Бельгия
Болгария
Босния и Герцеговина
Великобритания
Венгрия
Германия
Гернси
Гибралтар
Греция
Дания
Джерси
Ирландия
Исландия
Испания
Италия
Кипр
Латвия
Литва
Лихтенштейн
Люксембург
Мальта
Молдова
Монако
Нидерланды
Норвегия
о-в Мэн
Папский Престол (Государство-город Ватикан)
Польша
Португалия
Россия
Румыния
Сан-Марино
Северная Македония
Сербия
Словакия
Словения
Украина
Фарерские о-ва
Финляндия
Франция
Хорватия
Черногория
Чехия
Швейцария
Швеция
Шпицберген
Эстония

Похожие продукты

4.6 out of 5 stars 4.6 (36)
4.7 out of 5 stars 4.7 (29)
4.0 out of 5 stars 4.0 (27)
4.4 out of 5 stars 4.4 (48)